20082444
1255479
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5000 + | 10,3967 Kč |
A | 20.5 mm |
---|---|
A | 0.807 in |
B | 15.0 mm |
B | 0.591 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 10.8 mm |
D | 0.425 in |
E | 6.8 mm |
E | 0.268 in |
F | 10.5 mm |
F | 0.413 in |
G | 2.8 mm |
G | 0.11 in |
H | 6.8 mm |
H | 0.268 in |
Typ | Arrowlock |
Materiál | polypropylen |
Materiál pásku | polypropylen |
Barva | modrá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.