Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové kontejnery a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Materiál: ocel, polypropylen, polystyren houževnatý (HIPS) Barva: oranžová, žlutá, červená, zelená, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | C | D | Materiál | A | B | Pevnost v tahu | Typ | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6493 Kč - 0,6493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
polypropylen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,6468 Kč - 0,6468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
15,5769 Kč - 15,5769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
10,3967 Kč - 10,3967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
polypropylen
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
39,0334 Kč - 39,0334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
polypropylen
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
LuggageLock
|
||
0,6493 Kč - 0,6493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
polypropylen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,7513 Kč - 0,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
polypropylen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,3621 Kč - 0,3621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
polypropylen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
6,9372 Kč - 6,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
ocel
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
SphereLock
|
||
15,5769 Kč - 15,5769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
polypropylen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
polypropylen
|
|
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
polypropylen
|
|
|
|
|
|||