Menu Vyhledávání

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) polypropylen bílá

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Nové objednací číslo:

20082475

Staré objednací číslo:

1301530

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5000 + 0,3621 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 5000

Cena celkem:

1 810,50 Kč

5000 x 0,3621 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Typ Arrowlock
Materiál polypropylen
Materiál pásku polypropylen
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás