Podavače desek plošných spojů pomáhají s vkládáním a vyjímáním desek. Zapřením o vodicí lištu nebo rám vysune desku. Zabraňuje nadměrnému namáhání a chrání součástky, obvody a konektory v systémech nosníků pro desky plošných spojů. CBE – zacvaknutí do otvoru 0,109". RCP – dodáváno s pružinovými kolíky pro montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,1405 Kč - 56,1811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 61,8178 Kč - 61,8178 Kč | 300 Skladem |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,5836 Kč - 7,5836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 55,8572 Kč - 55,8572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31,0094 Kč - 37,2285 Kč | 500 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 32,0747 Kč - 32,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 32,8766 Kč - 89,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,2281 Kč - 5,2281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,3088 Kč - 4,3088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 41,7528 Kč - 41,7528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 37,2285 Kč - 37,2285 Kč | 199 Skladem |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm