Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 ocel

Nové objednací číslo:

10504369

Staré objednací číslo:

1504989

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 424,6215 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 424,62 Kč

1 x 1 424,6215 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Výška hlavy 1.5 mm
Hlava - velikost klíče 6.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Materiál hlavy ocel
Celní nomenklatura 8466202000
Tloušťka hlavy 9.5 mm
Délka pod hlavu 40.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás