Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 ocel

Nové objednací číslo:

10504444

Staré objednací číslo:

1504997

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 225,4684 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 225,47 Kč

1 x 1 225,4684 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M16
Výška hlavy 1.5 mm
Hlava - velikost klíče 8.5 mm
Délka závitu 50.0 mm
Materiál hlavy ocel
Celní nomenklatura 8466202000
Tloušťka hlavy 13.5 mm
Délka pod hlavu 40.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás