Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

Nové objednací číslo:

10504499

Staré objednací číslo:

1505002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 344,2629 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 344,26 Kč

1 x 1 344,2629 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Výška hlavy 9.5 mm
Hlava - velikost klíče 6.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Materiál hlavy ocel
Celní nomenklatura 8466202000
Tloušťka hlavy 17.1 mm
Délka pod hlavu 25.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás