Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 ocel

Nové objednací číslo:

10504536

Staré objednací číslo:

1505006

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 176,5585 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 176,56 Kč

1 x 1 176,5585 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Výška hlavy 9.5 mm
Hlava - velikost klíče 6.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Materiál hlavy ocel
Celní nomenklatura 8466202000
Tloušťka hlavy 5.7 mm
Délka pod hlavu 16.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás