Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 ocel

Nové objednací číslo:

10504741

Staré objednací číslo:

1505027

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 290,1093 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 290,11 Kč

1 x 1 290,1093 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Výška hlavy 14.7 mm
Hlava - velikost klíče 8.5 mm
Délka závitu 25.0 mm
Materiál hlavy ocel
Celní nomenklatura 8466202000
Tloušťka hlavy 1.5 mm
Délka pod hlavu 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás