Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 černá

Kulatá rozpěrka s pevným tělem pro 3mm LED diodu (T1). Izoluje koncovky a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10109755

Staré objednací číslo:

LEDM-2-28

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,1653 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 165,30 Kč

1000 x 3,1653 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Tvar kulaté
Celkový průměr 4.8 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 2
Délka rozpěrky 28.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás