Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 černá

Kulatá rozpěrka s pevným tělem pro 5mm (T1 3/4) LED. Zajišťuje izolaci koncovek a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10109816

Staré objednací číslo:

LEDM-3-07

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,7849 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 784,90 Kč

1000 x 1,7849 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Tvar kulaté
Celkový průměr 6.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 3
Délka rozpěrky 7.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás