20267315
20267315
Množství | Jednotková cena |
---|
Pro závit | M42 |
---|---|
d1 tol. H13 | 43.0 |
d2 | 78.0 |
h1 | 17.0 |
h2 | 6.5 |
r1 | 58.0 |
Max. statické zatížení (kN) | 542.0 |
With 25400 h3 | 29.0 |
Hmotnost (g) | 310.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku