Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.
Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.
Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | h2 | r1 | Max. statické zatížení (kN) | Pro závit | d1 tol. H13 | d2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku