Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,795 Kč - 7,795 Kč | 7250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,994 Kč - 1,994 Kč | 9000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 7,9344 Kč - 7,9344 Kč | 4975 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9216 Kč - 0,9216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 18,2673 Kč - 18,2673 Kč | 50 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2271 Kč - 1,506 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
| 0,686 Kč - 0,686 Kč | 30000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,4622 Kč - 4,4622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2271 Kč - 1,3498 Kč | 11300 Skladem |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5418 Kč - 3,5418 Kč | 3650 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,9385 Kč - 8,9385 Kč | 42631 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,7351 Kč - 6,7351 Kč | 4250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8618 Kč - 0,8618 Kč | 174000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9822 Kč - 5,9822 Kč | 6000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7446 Kč - 0,7446 Kč | 23086 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,9825 Kč - 19,9825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | 28000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,0201 Kč - 25,0201 Kč | 6300 Skladem |
přírodní
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7948 Kč - 0,7948 Kč | 12000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,4793 Kč - 2,0539 Kč | 10500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm