Menu Vyhledávání

N/A přírodní 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

Zatlačovací sponu lze použít s knihařskými lamelovými nýty. Tím se zvětší rozsah upevnění, což umožňuje využít celou délku upevnění nýtu. K dostání jsou zatlačovací spony různých barev vyrobené z polyamidu.
Nové objednací číslo:

10066683

Staré objednací číslo:

096001000001

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,7928 Kč
1000 + 2,7192 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 896,40 Kč

500 x 3,7928 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 10.2 mm
Celková tloušťka 2.0 mm
Průměr otvoru 5.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu Podložky k zatlačovacím svorkám

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás