Menu Vyhledávání

podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid červená

Podložku pro knihařské spony lze použít se zatlačovacími sponami a knihařskými lamelovými nýty. Pro zajištění větší podpory povrchu, pro měkčí materiály nebo pro větší velikosti otvorů. K dispozici je podložka vyrobená z polyamidu, v různých barvách.
Nové objednací číslo:

10066751

Staré objednací číslo:

096001812401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,5977 Kč
1000 + 2,5658 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 798,85 Kč

500 x 3,5977 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 18.2 mm
Celková tloušťka 2.1 mm
Průměr otvoru 5.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Barva červená
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu Podložky pro snip snap svorky

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás