Menu Vyhledávání

Podložky s odvětráním M5 5.3 ocel nerezavějící AISI 303

Podložky s odvětráním – z nerezavějící oceli jsou fixační podložky, které se používají společně se šrouby a jiným spojovacím materiálem pro lepší výkon a odolnost sestavy. Ideální k udržení vysokého vakua v HV a UHV systémech nebo vysokotlakých systémech pomocí plynu nebo vzduchu nahromaděného pod hlavou šroubu podél dříku.
Nové objednací číslo:

20219581

Staré objednací číslo:

20219581

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 41,7226 Kč
50 - 99 37,5504 Kč
100 - 499 33,3782 Kč
500 + 29,2057 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

41,72 Kč

1 x 41,7226 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M5
d1 5.3
d2 10.0
w1 1.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás