Menu Vyhledávání

Podložky s odvětráním M12 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

Podložky s odvětráním – z nerezavějící oceli jsou fixační podložky, které se používají společně se šrouby a jiným spojovacím materiálem pro lepší výkon a odolnost sestavy. Ideální k udržení vysokého vakua v HV a UHV systémech nebo vysokotlakých systémech pomocí plynu nebo vzduchu nahromaděného pod hlavou šroubu podél dříku.
Nové objednací číslo:

20219628

Staré objednací číslo:

20219628

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 85,05 Kč
50 - 99 76,5451 Kč
100 - 499 68,0402 Kč
500 + 59,535 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

85,05 Kč

1 x 85,05 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M12
d1 13.0
d2 24.0
w1 2.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás