Menu Vyhledávání

Podložky sedlové – polyamid

Skladem

Sedlové podložky jsou určeny pro použití při montáži trubkových konstrukcí a rámů. Podložky jsou vhodné pro kulaté trubky a profily. Upevňují je v požadované poloze a omezují nadměrný pohyb a vibrace. Podložky se používají v nábytkových sestavách a stavebním průmyslu jako podpora trubek a profilů při montáži a použití a nepoškozují lakované povrchy.

  • Materiál: polyamid
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR1943

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikost trubky Kompatibilní velikosti závitu Celková výška Koupit
3,4901 Kč - 4,5243 Kč 15500 Skladem
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
3,8635 Kč - 5,027 Kč 57500 Skladem
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
13,5585 Kč - 22,0613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
29,0992 Kč - 51,3472 Kč 3850 Skladem
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
7,1814 Kč - 13,1132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
3,0449 Kč - 4,2657 Kč 1000 Skladem
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
3,4901 Kč - 4,5243 Kč 1500 Skladem
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
3,8635 Kč - 5,027 Kč 41500 Skladem
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
5,8313 Kč - 10,6142 Kč 18400 Skladem
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
6,7936 Kč - 12,3951 Kč 8000 Skladem
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
7,7703 Kč - 14,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
9,6949 Kč - 15,756 Kč 3758 Skladem
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
13,5585 Kč - 22,0613 Kč 134000 Skladem
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
29,0992 Kč - 51,3472 Kč 1500 Skladem
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
29,0992 Kč - 51,3472 Kč 3200 Skladem
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
3,0449 Kč - 4,2657 Kč 9500 Skladem
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
3,4901 Kč - 4,5243 Kč 220 Skladem
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
5,8313 Kč - 10,6142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
6,7936 Kč - 12,3951 Kč 9300 Skladem
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
7,1814 Kč - 13,1132 Kč 400 Skladem
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • z/ze 2
Podložky sedlové 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069226

Cenové rozmezí
4,5243 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069240

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
57500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid 6.6 černá

10069530

Cenové rozmezí
22,0613 Kč - 13,5585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
Podložky sedlové 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 černá

10069653

Cenové rozmezí
51,3472 Kč - 29,0992 Kč

Skladové zásoby
3850 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
Podložky sedlové 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid přírodní

10069363

Cenové rozmezí
13,1132 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm polyamid přírodní

10069189

Cenové rozmezí
4,2657 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 černá

10069219

Cenové rozmezí
4,5243 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Podložky sedlové 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6 černá

10069257

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10069301

Cenové rozmezí
10,6142 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
18400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 černá

10069356

Cenové rozmezí
12,3951 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069431

Cenové rozmezí
14,1617 Kč - 7,7703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069479

Cenové rozmezí
15,756 Kč - 9,6949 Kč

Skladové zásoby
3758 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid 6.6 černá

10069516

Cenové rozmezí
22,0613 Kč - 13,5585 Kč

Skladové zásoby
134000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 černá

10069639

Cenové rozmezí
51,3472 Kč - 29,0992 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 černá

10069684

Cenové rozmezí
51,3472 Kč - 29,0992 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
Podložky sedlové 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10069196

Cenové rozmezí
4,2657 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10069233

Cenové rozmezí
4,5243 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069271

Cenové rozmezí
10,6142 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069325

Cenové rozmezí
12,3951 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Podložky sedlové 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid černá

10069370

Cenové rozmezí
13,1132 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm