Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,419 Kč - 1,419 Kč | 6700 Skladem |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,2119 Kč - 2,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 4,5961 Kč | 300 Skladem |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 2,456 Kč - 2,8869 Kč | 15 Skladem |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,4319 Kč - 1,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 2,4416 Kč | 850 Skladem |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 4,2513 Kč - 4,9551 Kč | 8 Skladem |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | 550 Skladem |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,0503 Kč - 4,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 2,2262 Kč - 2,2262 Kč | 1400 Skladem |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | 3950 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,4241 Kč - 2,8165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 2,8725 Kč | 500 Skladem |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,4032 Kč - 1,666 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,4319 Kč - 1,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
|
||
| 3,5332 Kč - 4,1365 Kč | 2043 Skladem |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4319 Kč - 1,666 Kč | 470 Skladem |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 1,7809 Kč - 2,0682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,5529 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63 x 1.5
|
|
||
| 3,1597 Kč - 3,7199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm