Menu Vyhledávání

Podpěry výklopných dvířek pravé 292.0 mm ocel pozinkovaná

Tyto podpěry výklopných dvířek umožňují výklop o 90°, čímž umožňují snadný přístup a zabraňují nechtěnému zavření dvířek. Používají se u otevřených dvířek a elektrických panelů. Levostranná montáž, jsou odolné a pevné. Montují se pomocí šroubů a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20067823

Staré objednací číslo:

27963292001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 186,5113 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

9 325,57 Kč

50 x 186,5113 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 202.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 22.0 mm
Kompatibilní velikosti šroubů 5.4
Tloušťka 4.0 mm
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel pozinkovaná
Celní nomenklatura 8302100090
Průměr montážního otvoru 5.4 mm
Délka základny 292.0 mm
Způsob montáže Upevňovací šrouby
Typ akce Sklopné
Typ závěsu Podpěry výklopných dvířek
Materiál těla ocel pozinkovaná
Provedení pravé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás