These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící Barva: přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | kompresní | Celková délka | Provedení | Pevnost v tahu (N) | Materiál | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060312 | 50,4852 Kč - 56,0947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
4945.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
|
| 50,4852 Kč - 56,0947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
4466.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 20121402 | 146,6179 Kč - 162,9088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|
| 135,1304 Kč - 150,145 Kč | 155 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 54,4149 Kč - 60,4608 Kč | 50 Skladem |
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 56,043 Kč - 62,2699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
4909.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 20067823 | 139,7292 Kč - 155,2547 Kč | 50 Skladem |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
4310.0
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
|
| 129,6208 Kč - 144,0232 Kč | 17 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 229,506 Kč - 255,0067 Kč | 13 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 369,5992 Kč - 517,4388 Kč | 28 Skladem |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
9449.0
|
ocel nerezavějící
|
5.4
|
||
| 202,4313 Kč - 1 537,8789 Kč | 48 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 54,4149 Kč - 60,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
4745.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 202,4313 Kč - 1 537,8789 Kč | 14 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
7572.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 195,0426 Kč - 1 505,5274 Kč | 409 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 20060398 | 50,4852 Kč - 56,0947 Kč | 2 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
|
|
| 212,7658 Kč - 1 669,652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
5664.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 124,6697 Kč - 138,5219 Kč | 22 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 139,7292 Kč - 155,2547 Kč | 40 Skladem |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
4664.0
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 132,0897 Kč - 1 184,3798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 319,6078 Kč - 2 964,5004 Kč | 12 Skladem |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
6146.0
|
ocel nerezavějící
|
5.4