Menu Vyhledávání

Podpěry výklopných dvířek levé 292.0 mm ocel pozinkovaná

Tyto podpěry výklopných dvířek umožňují výklop o 90°, čímž umožňují snadný přístup a zabraňují nechtěnému zavření dvířek. Používají se u otevřených dvířek a elektrických panelů. Levostranná montáž, jsou pevné a odolné. Montují se pomocí šroubů a jsou vyrobeny ze stříbrné slitiny zinku.
Nové objednací číslo:

20124182

Staré objednací číslo:

27963292002E

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 289,3095 Kč
20 + 140,6839 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 289,31 Kč

1 x 1 289,3095 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 292.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 22.0 mm
Kompatibilní velikosti šroubů 5.4
Tloušťka 4.0 mm
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel pozinkovaná
Celní nomenklatura 7318190090
Průměr montážního otvoru 5.4 mm
Délka základny 35.0 mm
Způsob montáže Upevňovací šrouby
Typ akce Sklopné
Typ závěsu Podpěry výklopných dvířek
Materiál těla ocel pozinkovaná
Provedení levé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás