Menu Vyhledávání

Podpěry teleskopické univerzální 228.0 mm ocel nerezavějící

Podpěry výklopných dvířek mají snadnou montáž, mají snadné použití a nevyžadují údržbu. Podpěra až do 135 kg.
Nové objednací číslo:

20064501

Staré objednací číslo:

17940

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 551,7395 Kč
25 + 285,7836 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

551,74 Kč

1 x 551,7395 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka při zavření 230.0 mm
Vysunutá délka 458.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 100.0 mm
Tloušťka 4.0 mm
Délka základny 44.0 mm
Typ Reversible
Typ závěsu Podpěry výklopných dvířek
Typ akce Sklopné
Provedení univerzální
Počet poloh 1
Povrchová úprava přírodní
Materiál těla ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás