Menu Vyhledávání

Podpěry dvířek – teleskopické, s aretací

Skladem

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel uhlíková Barva: , stříbrná Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Počet poloh Délka při zavření Vysunutá délka Maximální nosnost Průměr závitového otvoru Typ Koupit
20064518 97,267 Kč - 180,9685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Oboustranné
212,6406 Kč - 236,2675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Oboustranné
374,828 Kč - 763,0216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6
215.0 mm
Basic
10203231 374,828 Kč - 763,0216 Kč 150 Skladem
5
141.0 mm
Basic
374,828 Kč - 763,0216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10
215.0 mm
Basic
Podpěry teleskopické univerzální 228.0 mm ocel

20064518

Cenové rozmezí
180,9685 Kč - 97,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    230.0 mm
  • Vysunutá délka
    458.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Délka základny
    44.0 mm
Podpěry teleskopické univerzální 228.0 mm ocel nerezavějící

20064501

Cenové rozmezí
236,2675 Kč - 212,6406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    230.0 mm
  • Vysunutá délka
    458.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Délka základny
    44.0 mm
Podpěry teleskopické univerzální ocel uhlíková

10203255

Cenové rozmezí
763,0216 Kč - 374,828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    215.0 mm
  • Tloušťka
    9.6 mm
  • Typ
    Basic
  • Typ závěsu
    Podpěry výklopných dvířek
  • Typ akce
    Posuvník
Podpěry teleskopické univerzální ocel uhlíková

10203231

Cenové rozmezí
763,0216 Kč - 374,828 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    141.0 mm
  • Tloušťka
    9.6 mm
  • Typ
    Basic
  • Typ závěsu
    Podpěry výklopných dvířek
  • Typ akce
    Posuvník
Podpěry teleskopické univerzální ocel uhlíková

10203248

Cenové rozmezí
763,0216 Kč - 374,828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    215.0 mm
  • Tloušťka
    9.6 mm
  • Typ
    Basic
  • Typ závěsu
    Podpěry výklopných dvířek
  • Typ akce
    Posuvník