Podpěry polic jsou určeny k jejich bezpečnému uchycení. Běžně se používají na nábytek nebo vybavení prodejen, plastové podpěry jsou vhodné pro skleněné vitríny a skříně.
Jednoduchá a rychlá montáž zasunutím čepu do montážního otvoru. Fungují jako konzoly a nesou váhu police a oporu pro oba konce police.
K dostání jsou různé typy včetně standardních i různých specializovaných podpěr polic.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ podpěry | Materiál | Průměr čepu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 Kč - 3,0851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5mm Dowel
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0969 Kč - 4,1267 Kč | 3281 Skladem |
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
|
polypropylen
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 2,3698 Kč - 4,7817 Kč | 7350 Skladem |
Shelf Bearer with 5mm fixing
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm