Menu Vyhledávání

Podpora konce hřídele 16.0 M4 44.0 hliník

Podpěry vodicích tyčí nabízí stabilitu, zarovnání a podpěru pro tyče lineárního pohybu. Nabízí snadnou montáž tyčí v systémech vyžadujících lineární pohyb. Vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20272838

Staré objednací číslo:

20272838

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 254,4199 Kč
10 - 19 228,9057 Kč
20 - 49 216,1486 Kč
50 - 99 203,6322 Kč
100 + 178,118 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

254,42 Kč

1 x 254,4199 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 16.0
h2 5.5
h3 M4
h1 44.0
h4 27.0
h6 8.0
W1 24.0
W3 38.0
W4 25.0
W5 5.0
w1 16.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás