Menu Vyhledávání

Podpěry vodících tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

PPodpěry vodících tyčí poskytují lineárním vodicím tyčím stabilitu, vyrovnání a podporu. Tyto komponenty pevně uchycují tyče standardních průměrů a umožňují přitom hladký a přesný pohyb lineárního pouzdra.

Pevně přichycují tyče, čímž omezují laterální nebo radiální pohyb, který by mohl způsobit špatné zarovnání nebo nadměrné opotřebení.

Používají se u strojů a zařízení, zdravotnických prostředků a zařízení pro průmyslovou automatizaci.

  • Poskytují vodicím tyčím pro lineární ložiska stabilitu, zarovnání a podpěru.
  • Pevně přichycují vodicí tyč v pozici, čímž omezují její laterální nebo radiální pohyb.
  • Používají se v obráběcích strojích, zdravotnické technice a průmyslové automatizaci.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1779AL, SRL177908

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W1 d1 h2 h4 h6 h1 h3 Koupit
123,2384 Kč - 175,9517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
8.0
5.5
20.0
6.0
32.8
M4
244,3105 Kč - 349,015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
30.0
9.0
42.0
12.0
70.0
M6
214,9451 Kč - 307,1332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
25.0
6.6
35.0
12.0
60.0
M6
370,9187 Kč - 530,0214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.0
40.0
11.0
60.0
15.0
96.0
M8
269,3433 Kč - 384,8793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
35.0
11.0
50.0
15.0
85.0
M8
123,2384 Kč - 175,9517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
10.0
5.5
20.0
6.0
32.8
M4
178,118 Kč - 254,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
16.0
5.5
27.0
8.0
44.0
M4
144,9014 Kč - 207,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
13.0
5.5
23.0
6.0
38.0
M4
144,9014 Kč - 207,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
12.0
5.5
23.0
6.0
38.0
M4
197,374 Kč - 281,8597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
20.0
6.6
31.0
10.0
51.0
M5
Podpora konce hřídele 8.0 M4 32.8 hliník

20272890

Cenové rozmezí
175,9517 Kč - 123,2384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    32.8
  • h4
    20.0
Podpora konce hřídele 30.0 M6 70.0 hliník

20272869

Cenové rozmezí
349,015 Kč - 244,3105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.0
  • h2
    9.0
  • h3
    M6
  • h1
    70.0
  • h4
    42.0
Podpora konce hřídele 25.0 M6 60.0 hliník

20272852

Cenové rozmezí
307,1332 Kč - 214,9451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0
  • h2
    6.6
  • h3
    M6
  • h1
    60.0
  • h4
    35.0
Podpora konce hřídele 40.0 M8 96.0 hliník

20272883

Cenové rozmezí
530,0214 Kč - 370,9187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    40.0
  • h2
    11.0
  • h3
    M8
  • h1
    96.0
  • h4
    60.0
Podpora konce hřídele 35.0 M8 85.0 hliník

20272876

Cenové rozmezí
384,8793 Kč - 269,3433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.0
  • h2
    11.0
  • h3
    M8
  • h1
    85.0
  • h4
    50.0
Podpora konce hřídele 10.0 M4 32.8 hliník

20272807

Cenové rozmezí
175,9517 Kč - 123,2384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    32.8
  • h4
    20.0
Podpora konce hřídele 16.0 M4 44.0 hliník

20272838

Cenové rozmezí
254,4199 Kč - 178,118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    44.0
  • h4
    27.0
Podpora konce hřídele 13.0 M4 38.0 hliník

20272821

Cenové rozmezí
207,002 Kč - 144,9014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    13.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    38.0
  • h4
    23.0
Podpora konce hřídele 12.0 M4 38.0 hliník

20272814

Cenové rozmezí
207,002 Kč - 144,9014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    38.0
  • h4
    23.0
Podpora konce hřídele 20.0 M5 51.0 hliník

20272845

Cenové rozmezí
281,8597 Kč - 197,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0
  • h2
    6.6
  • h3
    M5
  • h1
    51.0
  • h4
    31.0