Menu Vyhledávání

Podpora konce hřídele 20.0 M5 51.0 hliník

Podpěry vodicích tyčí nabízí stabilitu, zarovnání a podpěru pro tyče lineárního pohybu. Nabízí snadnou montáž tyčí v systémech vyžadujících lineární pohyb. Vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20272845

Staré objednací číslo:

20272845

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 281,8597 Kč
10 - 19 253,6978 Kč
20 - 49 239,4965 Kč
50 - 99 225,5359 Kč
100 + 197,374 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

281,86 Kč

1 x 281,8597 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 20.0
h2 6.6
h3 M5
h1 51.0
h4 31.0
h6 10.0
W1 30.0
W3 45.0
W4 30.0
W5 7.5
w1 20.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás