Menu Vyhledávání

Podpora konce hřídele 30.0 M6 70.0 hliník

Podpěry vodicích tyčí nabízí stabilitu, zarovnání a podpěru pro tyče lineárního pohybu. Nabízí snadnou montáž tyčí v systémech vyžadujících lineární pohyb. Vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20272869

Staré objednací číslo:

20272869

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 349,015 Kč
10 - 19 314,1135 Kč
20 - 49 296,7831 Kč
50 - 99 279,212 Kč
100 + 244,3105 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

349,02 Kč

1 x 349,015 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 30.0
h2 9.0
h3 M6
h1 70.0
h4 42.0
h6 12.0
W1 42.0
W3 64.0
W4 44.0
W5 10.0
w1 28.0
Weight 180.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás