Menu Vyhledávání

Podpora konce hřídele 35.0 M8 85.0 hliník

Podpěry vodicích tyčí nabízí stabilitu, zarovnání a podpěru pro tyče lineárního pohybu. Nabízí snadnou montáž tyčí v systémech vyžadujících lineární pohyb. Vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20272876

Staré objednací číslo:

20272876

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 384,8793 Kč
10 - 19 346,3673 Kč
20 - 49 327,1113 Kč
50 - 99 307,8553 Kč
100 + 269,3433 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

384,88 Kč

1 x 384,8793 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 35.0
h2 11.0
h3 M8
h1 85.0
h4 50.0
h6 15.0
W1 49.0
W3 74.0
W4 50.0
W5 12.0
w1 32.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás