Menu Vyhledávání

Podpora konce hřídele 40.0 M8 96.0 hliník

Podpěry vodicích tyčí nabízí stabilitu, zarovnání a podpěru pro tyče lineárního pohybu. Nabízí snadnou montáž tyčí v systémech vyžadujících lineární pohyb. Vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20272883

Staré objednací číslo:

20272883

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 530,0214 Kč
10 - 19 477,0674 Kč
20 - 49 450,5904 Kč
50 - 99 424,1134 Kč
100 + 370,9187 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

530,02 Kč

1 x 530,0214 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 40.0
h2 11.0
h3 M8
h1 96.0
h4 60.0
h6 15.0
W1 57.0
W3 90.0
W4 60.0
W5 12.0
w1 36.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás