Menu Vyhledávání

Podpora konce hřídele 8.0 M4 32.8 hliník

Podpěry vodicích tyčí nabízí stabilitu, zarovnání a podpěru pro tyče lineárního pohybu. Nabízí snadnou montáž tyčí v systémech vyžadujících lineární pohyb. Vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20272890

Staré objednací číslo:

20272890

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 175,9517 Kč
10 - 19 158,3806 Kč
20 - 49 149,4747 Kč
50 - 99 140,8095 Kč
100 + 123,2384 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

175,95 Kč

1 x 175,9517 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 8.0
h2 5.5
h3 M4
h1 32.8
h4 20.0
h6 6.0
W1 21.0
W3 32.0
W4 18.0
W5 5.0
w1 14.0
Weight 24.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás