Menu Vyhledávání

Podložky izolační 6.2 mm 15.0 mm 3.5 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10117088

Staré objednací číslo:

018060100001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,3507 Kč
1000 + 3,1096 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 175,35 Kč

500 x 4,3507 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.0 mm
Vnější průměr základny 7.9 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 15.0 mm
Vnitřní průměr 6.2 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů #12. M6
Typ podložky Izolační pouzdro
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás