These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Minimální vnější průměr | Barva | Materiál | Délka pod hlavu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8683 Kč - 1,072 Kč | 450 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,4944 Kč - 0,6105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8053 Kč - 0,9944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,5978 Kč - 0,7379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7438 Kč - 0,9181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,4206 Kč - 0,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,6269 Kč - 0,7739 Kč | 426 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,5314 Kč - 0,6562 Kč | 900 Skladem |
0.055 in
1.4 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 4,1548 Kč - 5,1294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,5511 Kč - 0,6802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,4151 Kč - 1,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7657 Kč - 0,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,5431 Kč - 0,6705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 10184080 | 4,016 Kč - 5,02 Kč | 38600 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 0,8663 Kč - 1,0695 Kč | 17092 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9753 Kč - 1,2043 Kč | 217 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7359 Kč - 0,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6833 Kč - 0,8436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7359 Kč - 0,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9638 Kč - 1,1897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6