Menu Vyhledávání

Podložky izolační 6.1 mm 18.0 mm 3.5 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10117095

Staré objednací číslo:

018060400001

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,6853 Kč
1000 + 3,3605 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 342,65 Kč

500 x 4,6853 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.0 mm
Vnější průměr základny 10.8 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 18.0 mm
Vnitřní průměr 6.1 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Typ podložky Izolační pouzdro
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás