Menu Vyhledávání

Podložky izolační 14.2 mm 25.0 mm 4.0 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10055182

Staré objednací číslo:

018140000001

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,6893 Kč
1000 + 4,3925 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 844,65 Kč

500 x 5,6893 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.0 mm
Vnější průměr základny 15.8 mm
Výška příruby 2.0 mm
Vnější průměr příruby 25.0 mm
Vnitřní průměr 14.2 mm
Barva přírodní
Typ podložky Izolační pouzdro
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás