Menu Vyhledávání

Podložky izolační 18.2 mm 36.0 mm 6.0 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10117118

Staré objednací číslo:

018180100001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 9,3847 Kč
500 - 999 8,785 Kč
1000 + 6,7631 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 346,18 Kč

250 x 9,3847 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 3.0 mm
Vnější průměr základny 21.6 mm
Výška příruby 3.0 mm
Vnější průměr příruby 36.0 mm
Vnitřní průměr 18.2 mm
Barva přírodní
Typ podložky Izolační pouzdro
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás