Menu Vyhledávání

Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 6.1 mm 14.4 mm 5.3 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10065860

Staré objednací číslo:

083060200001

10452 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 7,4882 Kč
1000 + 5,773 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 744,10 Kč

500 x 7,4882 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.0 mm
Vnější průměr základny 7.9 mm
Výška příruby 3.3 mm
Vnější průměr příruby 14.4 mm
Vnitřní průměr 6.1 mm
Barva přírodní
Typ podložky Izolační pouzdro
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás