Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 16.1 mm 27.7 mm 3.1 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10185971

Staré objednací číslo:

1090630000VR

750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,1383 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 138,30 Kč

1000 x 9,1383 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 16.6 mm
Vnější průměr základny 21.7 mm
Výška příruby 3.1 mm
Vnější průměr příruby 27.7 mm
Vnitřní průměr 16.1 mm
Barva přírodní
Typ podložky Pouzdro s podložkou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás