Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 20.1 mm 31.9 mm 3.1 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10185988

Staré objednací číslo:

1090680000VR

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 14,7297 Kč
5000 + 12,9832 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

7 364,85 Kč

500 x 14,7297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 20.8 mm
Vnější průměr základny 26.7 mm
Výška příruby 3.1 mm
Vnější průměr příruby 31.9 mm
Vnitřní průměr 20.1 mm
Barva přírodní
Typ podložky Pouzdro s podložkou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás