Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 10.4 mm 19.0 mm 2.0 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10072844

Staré objednací číslo:

1094140000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 4,6166 Kč
10000 + 4,0344 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 616,60 Kč

1000 x 4,6166 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 5.0 mm
Vnější průměr základny 13.0 mm
Výška příruby 2.0 mm
Vnější průměr příruby 19.0 mm
Vnitřní průměr 10.4 mm
Barva přírodní
Typ podložky Pouzdro s podložkou
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás