10331521
10SC008062
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 2,6334 Kč |
2500 - 9999 | 2,3699 Kč |
10000 + | 2,133 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 15.8 mm |
---|---|
Výška základny | 0.622 in |
Vnější průměr základny | 5.2 mm |
Vnější průměr základny | 0.205 in |
Výška příruby | 1.5 mm |
Výška příruby | 0.059 in |
Vnější průměr příruby | 8.7 mm |
Vnější průměr příruby | 0.343 in |
Vnitřní průměr | 4.3 mm |
Vnitřní průměr | 0.169 in |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | #8. M4 |
Typ podložky | Pouzdra izolační |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |