10331583
10SC250037
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,1481 Kč |
2500 - 9999 | 1,0334 Kč |
10000 + | 0,93 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 9.5 mm |
---|---|
Výška základny | 0.374 in |
Vnější průměr základny | 7.9 mm |
Vnější průměr základny | 0.311 in |
Výška příruby | 1.5 mm |
Výška příruby | 0.059 in |
Vnější průměr příruby | 13.0 mm |
Vnější průměr příruby | 0.512 in |
Vnitřní průměr | 6.6 mm |
Vnitřní průměr | 0.26 in |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | 1/4. M6 |
Typ podložky | Pouzdra izolační |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |