Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.6 mm 13.0 mm 15.9 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10331606

Staré objednací číslo:

10SC250062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,1481 Kč
2500 - 9999 1,0334 Kč
10000 + 0,93 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

574,05 Kč

500 x 1,1481 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 15.8 mm
Vnější průměr základny 7.9 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 13.0 mm
Vnitřní průměr 6.6 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů 1/4. M6
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás