Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.4 mm 13.9 mm 14.3 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334591

Staré objednací číslo:

12SWS1159

490 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,2217 Kč
2500 - 9999 1,9994 Kč
10000 + 1,7994 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 110,85 Kč

500 x 2,2217 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 14.2 mm
Vnější průměr základny 9.5 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 13.9 mm
Vnitřní průměr 6.4 mm
Barva přírodní
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás