Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 10.6 mm 18.0 mm 1.9 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334706

Staré objednací číslo:

12SWS2515

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,2544 Kč
5000 - 19999 2,0289 Kč
20000 + 1,8259 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 254,40 Kč

1000 x 2,2544 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 10.6 mm
Vnější průměr základny 11.9 mm
Výška příruby 1.9 mm
Vnější průměr příruby 18.0 mm
Vnitřní průměr 10.6 mm
Barva přírodní
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás