Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 12.9 mm 19.0 mm 4.7 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334744

Staré objednací číslo:

12SWS2578

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,0547 Kč
2500 - 9999 0,9494 Kč
10000 + 0,8545 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

527,35 Kč

500 x 1,0547 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 4.7 mm
Vnější průměr základny 15.8 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 19.0 mm
Vnitřní průměr 12.9 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů 1/2. M12
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás