Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 16.1 mm 22.2 mm 12.7 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334836

Staré objednací číslo:

12SWS3160

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,4713 Kč
2500 - 9999 2,2242 Kč
10000 + 2,0019 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 235,65 Kč

500 x 2,4713 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 12.7 mm
Vnější průměr základny 19.0 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 22.2 mm
Vnitřní průměr 16.1 mm
Barva přírodní
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás