Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 16.4 mm 25.4 mm 3.3 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334898

Staré objednací číslo:

12SWS3609B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 10,8625 Kč
5000 - 9999 9,875 Kč
10000 + 8,9772 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 862,50 Kč

1000 x 10,8625 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 3.0 mm
Vnější průměr základny 18.9 mm
Výška příruby 3.3 mm
Vnější průměr příruby 25.4 mm
Vnitřní průměr 16.4 mm
Barva černá
Typ podložky Pouzdra izolační
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás